Fertiglösungen für Leiterplatten

Unsere robusten, gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Stiftleisten sind für Leiterplattenanwendungen ausgelegt. Die Gehäuse verfügen über Durchgangs-Montageflansche sowie über eine optionale Belüftung. Die Stiftleisten sind für eine oder mehrere DEUTSCH DT oder DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt und verfügen über 90°-Stifte. Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung des Gehäuses. Die Stiftleisten können Standard DEUTSCH DT und DTM Stecker aufnehmen.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Stiftleisten

  • Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchsteckmontageflansch.
  • Die Stiftleisten sind für eine oder mehrere DT oder DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt.
  • Die Stiftleisten verfügen über 90°-Stifte.
  • Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung.
  • Optionale Belüftung
PCB Gehäuse und Stiftleisten
Übersicht und Montageanleitung (Englisch)
PCB Gehäuse und Stiftleisten
Übersicht und Montageanleitung (Englisch)
PCB Gehäuse DEUTSCH
Gehäuse mit Stiftleiste der DT Serie
Gesamtlänge A Gesamthöhe B Gesamtbreite C
7,93 (201,30) 2,15 (54,63) 6,30 (160,00)
PCB Gehäuse DTM
Gehäuse mit Stiftleiste der DTM Serie
Gesamtlänge A Gesamthöhe B Gesamtbreite C
5,24 (133,03) 1,42 (36,00) 4,68 (118,80)