Für hohe Temperaturanforderungen

Unsere Ausführungen DTMH und DTM EE04 sind umgebungsfest abgedichtete Steckverbinder, die für einen großen Temperaturbereich von –55 °C bis +150 °C geeignet sind. Diese Steckverbinder sind passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A).

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DTMH Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  • 14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3 und 4 Kontakte
  • Fliegende Montage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand der TPA bestätigt.

Produktmerkmale:

Spezifikationen für DTM EE04 Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  • 14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende Montage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

150 °C

Betriebstemperatur bis 150 °C

14-22

14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)