Solistrand Endverschlüsse und Muffen von TE

SOLISTRAND bietet eine hervorragende Leistung

Unsere SOLISTRAND Produkte sind für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen konzipiert. SOLISTRAND Endverschlüsse und Muffen sind für eine zuverlässige und langlebige Leistung in extremen Umgebungen konzipiert. SOLISTRAND Produkte sind korrosions- und vibrationsbeständig und bieten eine Zugfestigkeit, die deutlich oberhalb der Grenzwerte der gewerblichen Spezifikationen und militärischen Gütevorschriften für Waffen und Geräte liegt. Unser SOLISTRAN -Portfolio umfasst Ringklemmen, Fahnenklemmen, Spatenklemmen, Hakenklemmen und ZungenEndverschlüsse sowie parallele Muffen und Stoßverbinder. Wir bieten auch zugehörige SOLISTRAND Crimpwerkzeuge an, die für konsistente und gleichmäßige Anschlüsse entwickelt wurden und die Qualitätskontrolle einfach und die Leistung zuverlässig machen.

Produkteigenschaften

SOLISTRAND Endverschlüsse und Kabelverbinder
  • Unisoliert, verzinnt
  • Drahtgrößenbereich: 26 AWG (0,1 mm²) – 600 MCM
  • Betriebsspannung: für die Nennspannung des entsprechenden Leiters konzipiert
  • Nenntemperatur bis zu 170 °C
  • UL-gelistet, CSA-zertifiziert
  • Viele SOLISTRAND Endverschlüsse erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von SAE AS7928, Typ I, Klasse 1 und 2.
  • Korrosions- und vibrationsbeständig, hervorragende Zugfestigkeit
  • Die Lötnaht für einheitliche Metallstärke im gesamten Hülsenbereich sorgt dafür, dass sie rauen Industrieumgebungen standhalten. Sie verhindert zudem eingeklemmte Drähte.
  • Hervorragende elektrische Leistung und höhere Zugfestigkeit durch „W“-Crimp.
  • Vertiefungen oder Rillen in der Drahtcrimphülse sorgen nach dem Crimpen für eine optimale Zugfestigkeit und eine maximale elektrische Kontaktfläche.
  • Der Schalttrichter am Hülseneingang vereinfacht das Einstecken von Drähten.

600

Max. Drahtgröße 600 MCM

170°

Max. Betriebstemperatur (°C)

MIL

MIL-SPEC-, UL- und CSA-Zulassung

Anwendungen auswählen

SOLISTRAND Endverschlüsse und Kabelverbinder