LITEALUM Crimpkontakte

LITEALUM Crimpkontakte

Die Crimpkontakt-Technologie von TE ermöglicht den nahtlosen Übergang von Kupfer- zu Aluminiumleitern im Fahrzeug und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei.

LITEALUM - Zuverlässige und widerstandsfähige elektrische Kontakte. Unsere LITEALUM Crimpkontakte ermöglichen eine stabile und sichere Kontaktierung von Aluminiumleitern. Das Ersetzen von Kupfer- durch Aluminiumleitungen in Kraftfahrzeugen verringert das Fahrzeuggewicht und sorgt so für eine bessere Kraftstoffeffizienz und geringere CO2-Emissionen. TE's Technologie ermöglicht mit den vorhandenen Fertigungsverfahren einen nahtlosen Übergang von Kupfer- zu Aluminiumleitern und den Schutz vor galvanischer Korrosion ebenso wie eine stabile, sichere elektrische Verbindung.

  1. Ein Interview mit Dr. Helge Schmidt zu Aluminiumlösungen

Ein Interview mit Dr. Helge Schmidt über Aluminium-Crimplösungen und die Senkung der CO2-Emissionen in der Automobilindustrie.

  • Ein Interview mit Dave Fleak zu LITEALUM Crimpverbindungen (Englisch)