Bistabile KISSLING Industrierelais

KISSLING Serie 31

Arretierungsrelais werden auch als bistabile Relais bezeichnet, da sie zwei entspannte Zustände haben. Nur ein Spannungsimpuls aktiviert das bistabile Relais, um die Kontakte anzuziehen oder zu lösen, und es hält seine Kontaktposition bis zum nächsten Spannungsimpuls. Da kein Dauerstrom angelegt werden muss, um den Schaltzustand zu ändern, erzeugen die bistabilen Relais weniger Wärme als monostabile Relais. Sie können dann einen höheren Dauerstrom leiten als monostabile Relais. Bistabile Relais werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Strom gespart werden muss, da sie ihre Kontaktstellung bei Stromunterbrechungen beibehalten können.

KISSLING Bistabile Relais

Serie 31

Unser Angebot der Serie 31 umfasst Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 und 24 V und Nenndauerstromstärken von 200 A bis 300 A. Er verfügt über elektronische Funktionen für den Impulsschutz der Spule, einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an ein Steuergerät sowie eine optionale „Energie“-Funktion für die ausfallsichere Abschaltung bei Stromausfall. 

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die zweipolige Spulensteuerung, die es erlaubt, dieses Relais als Ersatz für ein monostabiles Relais in Anwendungen einzusetzen, bei denen die Leistungsabgabe des monostabilen Relais ein Problem darstellt. Die direkt an das Relais gekoppelten elektronischen Funktionen reduzieren einerseits die Peripherieschaltungen und die Kosten im Fahrzeug selbst, und verbessern andererseits das Sicherheitsniveau in kritischen Schaltanwendungen. 

 

Dieses Relais eignet sich besonders gut für Batteriemanagement- und Stromverteilungsanwendungen in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen. 
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais mit Ihren Spezifikationen.

6G

Stoßbeständig

4G

Vibrationsbeständig

185°F

Maximale Umgebungsbetriebstemperatur

 
 Produkteigenschaften  Technische Daten Anwendungsbereiche 
  • Hochwertiges bistabiles Industrierelais
  • Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
  • Die integrierte Elektronik zum Schutz und zur Steuerung der Spule ermöglicht einen direkten Anschluss an ein Steuergerät.
  • Die Energiefunktion für eine automatische Abschaltung bei Stromausfall verbessert die Sicherheit und verkürzt Reaktionszeiten in kritischen Situationen.
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
  • Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
  • Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
  • Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen geprüft
  • Stoßbeständigkeit von 6 G und Vibrationsbeständigkeit von 4 G
  • Für -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen
  • Stromverteilung
  • Ferngesteuerter Batterietrennschalter
  • Batteriemanagement
  • HVAC-Steuerung
  • Hilfsstromversorgungssysteme
  • Überwachung von Aufladen/Entladen der Batterie
 
 
Bistabiles Leistungsrelais (200 A bis 300 A)

Bistabile „Leistungsrelais“ (200 A bis 300 A)

  • 1PST-NO
  • Energiefunktion für sicheres Abschalten bei Stromausfall
  • 2-polige Spulensteuerung als Steck-Ersatzrelais für monostabile Relais

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

BISTABILES „INIT“-RELAIS (200 A bis 300 A)

Bistabiles „INIT“-Relais (200 A und 300 A)

  • 1PST
  • Spulenschutzfunktion
  • Energiesparender Spulensteuerungseingang ermöglicht direkten Anschluss an ein Steuergerät

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

BISTABILES „SICHERHEITSRELAIS“ (200 A und 300 A)

Bistabiles „SICHERHEITSRELAIS“ (200 A und 300 A)

  • 1PST
  • Pulsformungsfunktion zum Schutz der Spule
  • Optionen für positive und negative Umschaltung

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN