LIF E-Federkontaktbuchse

Geringe Einsteckkraft, robuste Verbindung

E-Federkontaktbuchsen bieten eine robuste Verbindung, wobei sie jedoch nur eine geringe Einsteckkraft erfordern.

Die E-Federkontaktbuchse ist die Lösung mit geringer Einsteckkraft für Massenfertigungsanwendungen. Die Buchse ist für hohe Qualitätsanforderungen von Haushalts-geräteanwendungen ausgelegt. Zu den weiteren Vorteilen für die Kunden zählen das einfache Einstecken, die robusten Kontakte und der minimale Arbeitsaufwand. Die Bauweise mit Doppelschwungfeder vereinfacht dank geringerer Einsteckkraft das Einsetzen. Die Geometrie wurde über-lastungsresistent und zur Vermeidung von Fehlsteckungen ausgelegt. Die Buchse eignet sich für viele Anwendungs-bereiche von Waschmaschinen und Kühlschränken über Gefriertruhen und Klimaanlagen bis hin zu Küchengeräten. 

Gerade Buchsen, 6,3 mm

.250 Series

Drahtstärken-
bereich
mm2
Isolationsdur-chmesser
(mm)
Flachstecker-
dicke
(mm)
Material-
dicke
Material
und
Oberfläche
Teilenummer

0.3-0.8

2.3-3.3

0.8

0.4

Messing

336074-1

Messing – verzinnt

336074-3

0.5-1.5

2.36-3.3

0.8

0.4

Messing

336075-1

Messing – verzinnt

3369075-3

Stahl – vernickelt

336075-5


1.0-2.5


3.0-4.3


0.8


0.4

Messing

336076-1

Messing verzinnt

336076-3

Stahl – vernickelt

336076-5

Eigenschaften

  • Für Flachstecker mit 6,35 x 0,8 mm
  • Geringe Einsteckkraft
  • Flachsteckeranschlag am Ende des Steckvorgangs
  • Verzinnte und vernickelte Produkte verfügbar

Vorzüge

  • Leichte Einführung
  • Die Schwungfeder ermöglicht ein einfaches und müheloses Einstecken
  • Design und Geometrie für automatisierte Prozesse geeignet
  • Robuste Kontakte
  • Die Geometrie ist widerstandsfähig gegen Überlastung, Abziehen vom Kabel und Fehlsteckungen
  • Minimaler Arbeitsaufwand
  • Die Einsteckkräfte wirken nur auf einen kleinen Teil der Einsteckbahn

Anwendungen

  • Waschmaschinen, Geschirrspüler
  • Kälteerzeuger, Kühltruhen
  • Herde, Herdplatten, Öfen
  • Kleingeräte
  • Automaten und Spielautomaten

E-SPRING CONTACT ist ein Warenzeichen.