Kleine Relais: zuverlässig und effizient

AXICOM IM Signalrelais sind kleine, vielseitige elektromechanische Relais, die mehrfache Kontaktkonfigurationen unterstützen. Eine niedriger Stromverbrauch der Spule unterstützt Relaisanwendungen mit hoher Dichte durch die Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs. Die kleinen Relais sind äußerst stoßbeständig (bis zu 300 g Kraft) und somit auf industrielle und manche Automobilanwendungen ausgelegt.

Vorteile

  • Kleine elektromechanische Relais, passend für viele kontinuierlich schrumpfende Kundenanwendungen.
  • Es sind eine Reihe von Kontaktstrukturen (1 Form A, 2 Form A, 1 Form C, 2 Form C) erhältlich, die oft nur mit großen Kostenauswirkungen bereitgestellt werden, wie es bei alternativen Technologien wie Halbleiterrelais der Fall ist.
  • Wechselt zwischen Signal- und Niederspannung.
  • Unterstützt batteriebetriebene Anwendungen durch eine bistabile Lösung ohne Konstantstromverbrauch.
  • Ermöglicht die Anwendung auf der Leiterplatte anhand einer Durchstecktechnik (THT) und von Surface Mount Device-Versionen (SMD). Zur Unterstützung von Kundenprodukt-Footprints mit hoher Dichte bieten wir eine schmale Leiterplatten-Lötkonfiguration in einer THT- und SMD (JR)-Version an.
  • Für Relaisanwendungen mit hoher Dichte bieten wir eine Version mit geringerer Spulenleistung, die die Reduzierung der Gesamtschaltleistung unterstützt, was wiederum zur Reduzierung der Umweltleistung beiträgt.
  • Entspricht Telekommunikationsstandards wie Bellcore GR 1089, FCC Part 68 und ITU-T K20 für DataComm-Anwendungen

Technische Eigenschaften

  • Schlanke Linie 10x6 mm, niedriges Profil 5,65 mm und minimaler Platinenabstand 60 mm2 
  • Schaltstrom 2/5 A, Schaltleistung 60 W/62,5 VA und Schaltspannung 220 V DC/250 V AC 
  • Hohe dielektrische und Spannungsstoßfunktionen von bis zu 2.500 V eff. zwischen offenen Kontakten sowie 2.500 V eff. zwischen Spule und Kontakten. 
  • Niedrige Spulenstromverbrauch, 140 mW Standard, 100 mW für hochempfindliche Version, 50 mW für ultrahochempfindliche Version und 100 mW für bistabile Version 
  • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bis zu 10.000.000 Betätigungen
  • Sehr geringer und stabiler Kontaktwiderstand 
  • THT-, SMT-Design für Reflow-Löten + Bereitstellung einer Option mit kleinerer Grundfläche
  • Hohe mechanische Stoßfestigkeit bis 50 g funktional

 

Anwendungsbereiche

  • Fahrzeug-Infotainmentsysteme
  • 5G-Netzwerksysteme 
  • Modems 
  • Prüfeinrichtung 
  • 5G-Drahtlosinfrastruktur 
  • Antennenschaltung 
  • 5G-Hochgeschwindigkeitsrouter 
  • Medizinische Ultraschallausrüstung 
  • Drucker 
  • IP-Telefone 
  • Intelligente Thermostate 
  • Notbeleuchtung 
  • Brandschutz- und Sicherheitskontrolle 
  • Kameras
IM Relays