Flexible Verarbeitungslösungen mit hoher Kraft

Die Verarbeitung großer Drahtgrößen und der korrekte Endverschluss von Hochvolt-Drahtsteckverbindern erfordert eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. Unsere Produktserien mit hoher Kraft bieten die nötige Leistung für die Verarbeitung großer Drahtanwendungen in einem schnellen, flexiblen und erschwinglichen Format. Unsere HV-CP-Maschine reduziert die Komplexität und verkürzt die Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung. Die HF-20 und HV-20 Tischpressmaschinen sind in der Lage, Endverschlüsse von Kabeln bis 120 mm2 auszuführen (AWG 4/0). Darüber hinaus ermöglicht unsere modulare Matrizen-Plattform die Verwendung einer breiten Palette an spezifischen Crimpmatrizen in Halterungen, die in jede der beiden Tischpressen eingebaut werden können.

< 30

Verarbeitung von mehrschichtigen Leitern (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0) in nur 30 Sekunden.

1,500

Die HV-CP Touchscreen-Schnittstelle ist für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet.

20T

Die Tischpressen HF-20 und HV-20 sind in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis zu 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.

Erweiterte Crimplösungen für große Drahtanwendungen – Whitepaper
Erweiterte Crimplösungen für große Drahtanwendungen
  1. Hochvolt-Verbindungslösungen von TE (Englisch)

Erfahren Sie, wie das TE Portfolio an Hochvolt-Verbindungslösungen Ihnen die nötige Leistung und Flexibilität bietet, um Hochvoltleitungen zu crimpen.

HV-20V-Vision-System

Qualitätsanalyse der Komponenten vor dem Crimpen, um erfolgreiches Crimpen zu gewährleisten

Unsere robusten, kompakten, hochkraftstarken Tischmaschinen für den Kabelanschluss in Kabelbaumanwendungen sind mit dem neuen HV-20V Vision-System ausgestattet und analysieren den Zustand der Crimpmatrize, der Klemmen und des Kabels noch bevor der Crimpprozess gestartet wird. Das HV-20V-Visionssystem besteht aus einem Bildverarbeitungscomputer, der auf der HV-20 Tischmaschine montiert ist, einem zusätzlichen neuen Monitor an der Vorderseite der Maschine, drei Kameras und einer LED-Leiste im Inneren der Maschine. Die Kameras erfassen Bilder aus verschiedenen Winkeln der Crimpmatrize, der Klemmen und des Kabels. Der Computer ermittelt im Rahmen einer Vor-Crimpverbindung, ob sich die Komponenten in einem akzeptablen Zustand für ein erfolgreiches Crimpen befinden. Die auf dem neuen Display aufgenommenen Bilder ermöglichen es dem Benutzer, die Erfolgskriterien anzupassen, und zeigen den aktuellen Pass/Fail-Status der verschiedenen Tests an. Das Vision-System umfasst fünf separate Tests, um die Qualität vor der Crimpung sicherzustellen. Das Vision-System kann für alle Arten von Klemmen verwendet werden.
 

Leistungsmerkmale

Weniger Ausschuss
  • Das Matrizen-Vision-System prüft mehrere Punkte vor dem Crimpen, um zu vermeiden, dass Werkzeuge, Klemmen und Kabel falsch oder schlecht positioniert sind
  • Minimiert die Abhängigkeit von den Kenntnissen des Bedieners
  • Reduziert das Risiko von Ausschuss drastisch und ermöglicht dadurch Kosteneinsparungen
Qualitätsmanagement
  • Der Crimp Quality Monitor (CQM) erkennt Fehler beim Crimpen
  • Integrierbar in die MES (Manufacturing Execution Systems) des Kunden für den Datenaustausch
Konsistente und effektive Ergebnisse
  • Die visuelle Inspektion ermöglicht es dem Benutzer, kleine Variabilitätsfenster zu definieren
  • Alles, was außerhalb dieser akzeptablen Fenster liegt, verhindert das Crimpen
  • Die Crimps, die von dem Matrizen-Vision-System zugelassen werden, haben einen einheitlichen Durchmesser, eine einheitliche Kabelposition und eine einheitliche Klemmenposition

Produktspezifikationen

Beschreibung Spezifikation
Kraft 178 kN (20T)
Max. Drahtgröße 120 mm2
Variabler Schlag (Sek.) 1.3 - 8.3 Sek2
Geschwindigkeit (U/min)
88 - 1800 (U/min)
Leistung 3 kw
Stromversorgung 200 V und 400 V
Schlag/Schließhöhe 44 mm/158,4 mm
Gewicht
390 kg
Netzwerk/MES
RJ45/MQTT
Partikel-Vakuum Ja
Schutz für automatisches Anheben Ja
Crimp Quality Monitor    Ja
Teiler
HV-CP-Hochvoltkabelverarbeitungsmaschine

Abisolieren in mehreren Schritten

Reduzierte Komplexität und kürzere Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung mit unserer neuen HV-CP-Maschine, die mehrschichtige Leiter in nur 30 Sekunden verarbeiten kann (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0). Der HV-CP isoliert den Außenmantel, die Folienabschirmung, Geflechtschirmung und Innenisolierung ab, um Ihre Endverschlussspezifikationen zu erfüllen. Zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Aufbereitung des Kabels bietet die Maschine innovative Qualitätskontrollfunktionen:

  • Möglichkeit, die Installation der richtigen Werkzeuge zu bestätigen, bevor diese in Betrieb genommen werden
  • Selbstkalibrierung der Klingenpositionen nach Werkzeugwechsel
  • Bestätigt die Kabelposition vor und nach der Vorbereitung, um die richtigen Abisolierlängen zu bestätigen


Für mehr Benutzerfreundlichkeit verfügt die HV-CP-Maschine über eine intuitive Touchscreen-Schnittstelle mit einem Speicher, der für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet ist.

HV-CP-Spezifikationen

Beschreibung Spezifikation
Drahtquerschnitt 10 mm2 bis 120 mm2 (AWG 8 – 4/0)
Max. Außendurchmesser 25,0 mm
Min. Durchmesser der Innenleiter 6,0 mm
Max. Drahtquerschnitt zum Schneiden 2 mm2/AWG 14/1,6 mm Durchm. (0,063 in Durchm.)
Typische Zykluszeit 30 Sekunden
Erhöhungen für Schnittdurchmesser 0,01 mm
Erhöhung für Abisolierlänge 0,01 mm
Maximale Abisolierlänge für Außenmantel 80 mm
Profilbibliothek: Max. Artikelanzahl 1500
Sequenzfunktion: Max. Anzahl an Schritten 100

HV-CP-Ersatzwerkzeug-Teilenummern

Maschine Kabelgröße Äußerer
Durchm.
Ader
-Durchm.
Leiter
-Durchm
mm Max.
Kontur-
Klinge-
Montagekit
Dorn-

Montagekit
Schneid
rad
satz
2335400-1 10 mm2
(AWG 8)
8.8 (-0.6) 6.0 (-0.6) 4.5 2364113-1 2360456-1 2364114-1
16 mm2
(AWG 6)
10.2 (-0.6) 7.2 (-0.6) 5.8 2364113-2 2360456-2
25 mm2
(AWG 4)
12.2 (-0.6) 8.7 (-0.6) 7.2 2364113-3 2360456-3
35 mm2
(AWG 2)
14.4 (-0.6) 10.4 (-0.7) 8.5 2364113-4 2360456-4
50 mm2
(AWG 1)
15.8 (-0.6) 12.2 (-0.7) 10.5 2364113-5 2360456-5
60  mm2
(AWG 1/0)
16.9 (-0.6) 13.3 (-1.2) 11.6 2364113-6 2360456-6
70 mm2
(AWG 2/0
18.2 (-0.6) 14.4 (-1.2) 12.5 2364113-7 2360456-7
95 mm2
(AWG 3/0)
20.9 (-0.6) 17.2 (-1.2) 14.8 2364113-8 2360456-8
120 mm2
(AWG 4/0)
23 (-0.8) 19 (-1.2) 16.5 2364113-9 2360456-9
Teiler
Hochvoltpresse

Leistungsmerkmale

  • Im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten sind die Tischpressen HF-20 und HV-20 in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis 120 mm2  (AWG 4/0) zu verarbeiten.
  • Die Tisch-Crimpmaschinen HV-20 und HF-20 sind mit ausgeklügelten, Industrie 4.0-fähigen Steuerungen, Nachverfolgungssystemen und mit Ethernet- und USB-Anschlüssen ausgestattet. Die modulare Matrizenplattform ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Crimpmatrizen.
  • Das Design unseres Modells HV-20 mit integriertem Vakuumsystem hält empfindliche Verbindungen sauber und verhindert das Eindringen von Schmutz, der häufig beim Crimpen von Hochvoltdrähten entsteht.
  • Dank unserer flexiblen modularen Matrizenplattform können sowohl die Kontakte von TE als auch von anderen Anbietern gecrimpt werden.
  • Kompaktes Design: 974 mm (Höhe), 777 mm (Tiefe), 552 mm (Breite).

Seite-an-Seite-Vergleich

Broschüre mit Wettbewerbsvergleich herunterladen

  HF-20T HV-20T
Kraft 178 kN (20T) 178 kN (20T)
Max. Drahtgröße 120 mm2 (AWG 4/0) 120 mm2 (AWG 4/0)
Variabler Schlag (Sek.)
Geschwindigkeit (U/min)
1,3-8,3 Sek.
288-1.800 U/min
1,3-8,3 Sek.
288-1.800 U/min
Stromversorgung 3 kW 3 kW
Stromversorgung 200 V & 400 V 200 V & 400 V
Schlag/Schließhöhe 44 mm/158,4 mm 44 mm/158,4 mm
Gewicht 390 kg 390 kg
Netzwerk/MES RJ-45/MQTT RJ-45/MQTT
Partikel-Vakuum Nein Ja
Schutz für automatisches Anheben Ja Ja
CQM/CFM Nein Ja

Crimpmaschine, Teile

Beschreibung Pressenteilenummer
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 400 V 2335500-1
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 200 V 2335500-2
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 400 V 2348822-1
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 200 V 2348822-2
Teiler

Modulare Hochvolt-Crimpmatrizen

Unsere modulare Matrizenplattform bietet Platz für eine Vielzahl an Kontakten von TE und von anderen Anbietern. Dies ist nur ein Querschnitt unserer verfügbaren Crimpmatrizen und Kontakte. Für eine aktuelle Liste der verfügbaren Crimpmatrizen klicken Sie bitte oben auf die Produktregisterkarte. Sie sehen nicht, was Sie brauchen? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsvertreter.

90° Ladegeräteinlass
90° Ladegeräteinlass
HVP 800 Serie für Kontakte mit offener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit offener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit geschlossener Hülse
HVP 800 Serie für Kontakte mit geschlossener Hülse
PCON 12 Serie
PCON 12 Serie
PCON 18 Serie
PCON 18 Serie
PCON 21 Serie
PCON 21 Serie

Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen

Zahlreiche Funktionen

  

Feineinstellungsfunktion
Die Feineinstellungsfunktion ermöglicht eine schnellere, präzisere Crimphöhenverstellung. Die Verdrahtungsklemmenmontage, der Griff und die Crimpmatrizen lassen sich einfach an die Bearbeitung der linken oder rechten Drahtverarbeitung anpassen.
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen
Mit Feineinstellung für HV-20 Maschinen (links); für AT-66 Maschinen (rechts)Das Multi-Plattform-Design unserer modularen Hochvolt-Matrizenhalterungen ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Crimpmaschinen, sowohl von TE als auch von anderen Herstellern.
Federbelastete Verdrahtungsklemmenmontage
Die federbelastete Verdrahtungsklemmen-Montage deckt einen großen Bereich an Drahtgrößen ab, um Ihren Verarbeitungsanforderungen zu entsprechen.

Modulare Matrizenhalterung, Teile

Beschreibung Teilenummer
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Manuell) 2305470-1
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Automatisch) 2305470-2
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung ohne Feineinstellung Nur für AT-66 Crimpmaschine
(kann nicht mit HV-20 oder HF-20 Crimpmaschinen verwendet werden)
2326378-1