at-300-crimping-machine

Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit

Die elektrische Arbeitstisch-Crimpmaschine AT-300 (Teilenr.: 539630-2) verarbeitet die meisten herkömmlichen Anschlüsse und kann Leitungen von bis zu 6 mm² (10 AWG) abschließen. Diese leistungsstarke und gleichzeitig kompakte Maschine verwendet ein austauschbares Werkzeugsystemdesign, das mit SDE-Stanzformen (Standard Die Envelope) sowie mit den meisten CERTI-CRIMP Werkzeugköpfen kompatibel ist. Die AT-300 liefert konsistente Crimpergebnisse und eignet sich ideal für die Werkbankproduktion und Kabelbaummontage in kleinen und mittleren Serien. Die Bedienersicherheit wird durch eine Sicherheitsentriegelungstaste und ein Fußpedal mit Sicherheitsarretierung weiter erhöht. Das Gerät bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und Eigenschaften, die sonst nur teurere Modelle aufweisen.

Eigenschaften

  • Hohe Präzision dank Werkzeugköpfen mit Parallelbewegungstechnologie
  • Schneller und einfacher Wechsel des Werkzeugkopfs ohne Nachjustierung
  • Um 360° drehbarer Werkzeughalter mit Befestigungspunkten alle 45°
  • Sicherheitsfußpedal
  • Mühelose Bedienung per Touchscreen
  • Schlüsselschalter mit Einstellungsfunktion
  • Einstellbarer Doppelschrittmodus (1. Schritt einstellbar)
  • Entriegelungsknopf, um bei Verklemmen die Stanzform zu öffnen 
  • Unterbrechungsfreier Betrieb bei Stromausfällen dank Reserve-Akku
  • Integrierter Stückzähler
  1. Die Vorteile von SDE (Englisch)

Mit SDE (Standard Die Envelope) kompatiblen Werkzeugen können Sie die gleichen leicht austauschbaren SDE Crimpmatrizen verwenden, die auch in Handwerkzeugen oder elektrischen Tischmaschinen zu finden sind. Wenn Sie in der SDE-Familie bleiben, wächst Ihre Werkzeugausstattung mit Ihren Anforderungen.

  • Video zu tragbaren Premium-Handwerkzeugen (Englisch)

Vielseitig

Dieses System ist mit den Handwerkzeugfamilien SDE, ERGOCRIMP und CERTI-CRIMP kompatibel und kann mit Dutzenden austauschbaren Stanzformen verwendet werden, einschließlich solcher für offene Kontakte und Anschlüsse. Viele Stanzformen verfügen über mehrere Crimpkammern, sodass mehr als ein Leitungsquerschnitt oder eine Kontaktgröße gecrimpt werden kann. Das Werkzeug kann Leitungen bis zu einschließlich 10 AWG [6 mm²] abschließen.

Komfort und Sicherheit

Eine übersichtliche Schalttafel ermöglicht eine mühelose Einrichtung und erfordert nur eine minimale Bedienerschulung. Die Bedienersicherheit wird durch eine Sicherheitsentriegelungstaste und ein Fußpedal mit Sicherheitsarretierung weiter erhöht. Außerdem sind die Crimpbacken normalerweise geschlossen. Die federgeschlossenen Backen ergreifen den Kontakt vor der Leitungseinführung, um eine präzise Positionierung sicherzustellen, während ein digitaler Zykluszähler den Betrieb zum Zweck der Wartungsplanung verfolgt.

Zusatzoptionen

SDE Adapter  1673663-2 
HTV10 Adapter  1579000-4 
ERGOCRIMP Adapter  1-1579000-8 
CSE30 Adapter  3-1579000-3 
CERTI-CRIMP II Adapter  1213860-1 
Adapter für große Stanzformen  1901556-1