Maximieren Sie Qualität, Ertrag und Kosteneinsparungen
Unsere Setzmaschinen für Steckverbinder verarbeiten Compliant-Pin-Steckverbinder und sind auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, von Tochterkarten bis hin zu Midplanes und Backplanes. Unsere hochklassigen lötfreien Compliant-Pin-Press-Fit-Maschinen bieten eine schnellere, zuverlässigere und mit weniger Bedieneraufwand verbundene Verarbeitung. Schnelle und einfache Produktpräsentation sowie vollständige Kontrolle und Überwachung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit erhöhen die Qualität, den Ertrag und die Kosteneinsparungen. Jede Presse wird über einen PC programmiert und gesteuert. Dabei werden alle Produkt-, Werkzeug- und Prozessinformationen bequem in einer Datenbank gespeichert. Während des Betriebs der Press-Fit-Maschine werden alle notwendigen Einstellungen am Pressenhub automatisch und ohne Bedienereingriff vorgenommen. Häufige Bedienerfehler werden so ausgeschlossen, und Sie sparen sich sehr viel Ausschuss und Nacharbeiten.
Leistungsmerkmale
Modell | Presskraft | Festg. Geschwindigkeitszyklus | Systemtyp | Programmierbar |
---|---|---|---|---|
CBP-5T MKII | 5 Tonnen [44 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Halbautomatische Presse, Tischmaschine | Ja |
CMP-5T MKII | 5 Tonnen [44 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
CMP-10T MKII | 10 Tonnen [88 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
CSP-5T MKII | Bis zu 5 Tonnen [44 kN] |
6-8 Sek./Schlag einschl. Pendelsystem für Produkte | Halbautomatische Presse, eigenständig mit Pendelsystem | Ja |
AP-3T | Bis zu 3 Tonnen [29 kN] | Abhängig von den Anforderungen der Anwendung | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
AP-5T | Bis zu 5 Tonnen [44 kN] | Abhängig von den Anforderungen der Anwendung |
Automatische Presse, eigenständig | Ja |
Anwendungen
Leiterplatten
- Tochterkarten
- Midplanes
- Backplanes
- Kleine und mittlere Fertigungsmengen
Typische Anwendung in Branchen
-
Luft‑ und Raumfahrt
CBT-5T MKII
-
Automotive
CSP-5T MKII
-
Rechenzentrum
AP-3T/5T, CBT-5T MKII, CMP-5T MKII, CMP-10T MKII, CSP-5T MKII