• Pluggable I/O – Produkttyp  Steckverbinder

  • Formfaktor  XFP

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  30

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 10

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 29.92

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .8 mm [ .03 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band, Trommel

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-X29-C76264

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.