Frage: Woraus bestehen die dickwandigen Raychem Nuklear-Warmschrumpfschläuche von TE?
Antwort: Unsere dickwandigen Raychem Nuklear-Warmschrumpfschläuche bestehen aus spezifischen Verbundrohstoffen und entspricht den Anforderungen nQA-1, 10CFR50 und 10CFR21, die ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung für Anwendungen zur Kernenergieerzeugung gewährleisten.
Frage: Sind dickwandige Nuklear-Warmschrumpfschläuche für den Einsatz in Anwendungen der Klassen 1E oder K1 qualifiziert?
Antwort: Ja, unsere Raychem WCSF sind für den Einsatz in Anwendungen der Klassen 1E oder K1 qualifiziert. Obwohl die Gerätequalifikation letztlich vom Endanwender bestimmt wird, wurden Prüfungen zur Unfallsimulation gemäß IEEE- und IEC-Standards durchgeführt, wie sie von den Aufsichtsbehörden gefordert werden.
Frage: Bietet TE weitere Kabelgarnituren für nukleare Anwendungen an?
Antwort: Ja, wir bieten eine Reihe von Muffen und Kabelgarnituren für nukleare Umgebungen an. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten.
Frage: Wo sind diese Produkte für die nukleare Sicherheit erhältlich??
Antwort: Unsere Muffen und Kabelverbindungen sowie Warmschrumpfschläuche für nukleare Anwendungen sind nur direkt bei TE erhältlich. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten.