Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere LUMAWISE Fotozellenprodukte stellen eine Fotozellenbaugruppe gemäß Schutzklasse IP66 sicher und sind in verschiedenen Höhen und Farben für Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung erhältlich.
Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen:Kompatibel mit Schlauch bzw. Hülse, Nicht belüftet
Erhältlich von
Übersicht
Die Schnittstelle der LUMAWISE Fotozellenabdeckungen von TE Connectivity ist ANSI 136.41-konform Schnittstelle kann in Anwendungen wie LED-Straßenbeleuchtung, Straßen- und Flächenbeleuchtung verwendet werden. Wenn die Fotozellenabdeckung mit 5 VA Nennleistung in Verbindung mit der Basisbaugruppenlösung oder in Kombination mit den farbigen Hülsen an der Seite oder an der Oberseite der Blendenöffnung montiert ist, erfüllt die vollständig montierte Fotozelle eine Dichtung gemäß IP66. Die Basisbaugruppen-lösung umfasst Drehverriegelungskontakte, Blattfeder-anschlüsse und eine separat verpackte Schaumstoffabdichtung.
Anwendungen
• Parkplätze
• Wege und Pfade
• Parks
• Autohäuser
Vorteile
Die transparenten Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor durch
Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
Die transparenten Abdeckungen lassen Tageslicht an den Lichtsensor durch.
Eine IP66-Lösung bietet Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser
Erfüllt die UL-Brandschutzklasse 94-HB mit einer Abdeckung mit Nennleistung 5 VA
Maximiert Effektivität der Sensoren mit optionalen, durchsichtigen Abdeckungen, die die Entflammbarkeitsklasse UL 94 mit einer Abdeckung mit einer Nennleistung von 5 VA erfüllen
Maximiert Effektivität der Lichtsensoren mit optionalen durchsichtigen Abdeckungen