• Kabelsatztyp  M8-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Weiß, Blau, Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Kunststoff, Kunststoff

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .326

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 4.1, 4.5

  • Kabelaußendurchmesser (in) .161, .177

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 80, -30 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 176, -22 – 176

Betrieb/Anwendung

  • Anzeigetyp  LED

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  25

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) 1.5, 3, 5, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten