Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

  • Kontaktsonderfunktionen  Bistabile Kontakte

Elektrische Kennwerte

  • Ausschaltstrom (A) 16

  • Spulenwiderstand (Ω) 14, 38, 55, 120, 150, 220, 610, 890, 3540

  • Spulenspannung (VDC) 3, 5, 6, 9, 12, 24, 48

  • Kontaktnennstrom (A) 16

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 5000

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 5000

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 16

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 16

  • Einschaltstrom (A) 16

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  11 g [ .388 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  W + AgSnO

Abmessungen

  • Produkthöhe  16 mm [ .63 in ]

  • Produktlänge  29.1 mm [ 1.146 in ]

  • Produktbreite  12.7 mm [ .5 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur (max.)  70 °C [ 158 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 1 Spule, Polarisiert, Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-R819B

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.