Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der hygienische RTD-Fühler der Serie 157M/158M besitzt ein Gehäuse aus Edelstahl 316, dessen Oberfläche speziell behandelt wurde, um die Bereiche zu reduzieren, in denen sich Bakterien ansammeln können.
Der RTD-Fühler der Serie 157M/158M besitzt ein Gehäuse aus Edelstahl 316, dessen Oberfläche speziell behandelt wurde, um die Bereiche zu reduzieren, in denen sich Bakterien ansammeln können.
Die RTD-Fühler halten den in hygienisch reinen Umgebung typischen Reinigungsprozessen stand. Sie verfügen über eine geschärfte Spitze und einen Hygieneschutz. Kundenspezifische Designs sind mit Spezialkabel oder -zuleitungsdrähten erhältlich.
F: Was ist ein RTD? A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert. Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors. Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät. Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal. Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen. Erfahren Sie mehr: RTDs verstehen F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE? A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.