Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Adapterwinkel  45

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Art des Verbinders  M85049

  • Steckverbinder, Außengehäusegröße  08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Adaptereingangsgröße  2, 3

  • TE Adaptercode  54

  • Endgehäusematerial  Aluminiumlegierung

Abmessungen

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 6.35, 7.92, 11.13, 12.7, 14.27, 15.88, 17.48, 19.05, 20.62, 22.23, 23.83, 25.4, 28.58

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in) .25, .311, .438, .5, .561, .625, .688, .75, .812, .875, .94, 1, 1.125

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Industriestandards

  • Detailspezifikationsnummer Steckverbinder  AS34001, AS34011, AS34041, AS34061, AS34081, AS34091, AS34121, AS34241, AS34461, AS34501, AS34511, AS34541, AS34561, AS34641, AS34671, AS34681, M83723/01, M83723/02, M83723/03, M83723/04, M83723/05, M83723/06, M83723/07, M83723/08, M83723/13, M83723/14, M83723/36, M83723/37, M83723/38, M83723/39, M83723/40, M83723/41, M83723/42, M83723/43, M83723/48, M83723/49, M83723/65, M83723/66, M83723/67, M83723/68, M83723/69, M83723/71, M83723/72, M83723/73, M83723/74, M83723/75, M83723/76, M83723/77, M83723/78, M83723/82, M83723/83, M83723/84, M83723/85, M83723/86, M83723/87, M83723/91, M83723/92, M83723/95, M83723/96, M83723/97, M83723/98, MS3459, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476, NAS 1599, NAS 1641, NAS 1642, NAS 1643, NAS 1650, NAS 1651, NAS 1652, NAS 1653, NAS 1692, NAS 1693, NAS 1694, NAS 1699, NAS 1700, NAS 1701, NAS 1702

Weitere

  • Allgemeine Spezifikationsnummer Steckverbinder  AS50151-Crimpkontakt, AS50151-Crimpkontakt der Klassen D, L, U, W, AS50151-Crimpkontakt der Klassen D, L, U, W ohne ENDGEHÄUSE, AS50151-Crimpkontakt der Klassen L, und W, AS81703-Serie 3, AS81703-Serie 3/Klasse E, L, MIL-DTL-26482-Serie 2/Klassen A, L, MIL-DTL-83723-Serie I/Klassen A, G, R, MIL-DTL-83723-Serie I/Klassen G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klasse S, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, K, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, K, R, S, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen A, G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen G, R, MIL-DTL-83723-Serie III/Klassen G, R, W, MIL-DTL-83723-Serie IIII/Klasse H

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R85049-1C

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.