Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp des Steckverbinders  Steckverbindersatz

  • Erdungsoptionen  Keine, Leiterplattenmasse

  • Modular Jack & Plug Schnittstellentyp  RJ11

  • Modular Jacks & Plugs Produkte  Jacks & Plugs in RJ-Ausführung

  • Modulare Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • Kabelanschlussausführung  Punchdown, 110er-Ausführung

  • Steckverbinder- und Komponententyp  Steckverbinder

Konfigurationsmerkmale

  • Statusanzeigentyp  Keine

  • Anschlusskonfiguration  Einfachanschluss, Mehrfachanschlüsse

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1, 1 x 2

  • Kontaktdichte des Steckverbinders  Standard

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Rechter Winkel

  • Anzahl von Positionen  4, 6

  • Anzahl der bestückten Positionen  2, 4, 6

  • Verdrahtungsmuster  Eins-zu-Eins, USOC

  • Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte  2

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Messing

  • Material der Abschirmbeschichtung  Nickel

  • Profil des Steckverbinders  Niedrig, Standard

  • Klinkenausrichtung für Modular Jack  Standard – Klinke unten, Umgekehrt – Klinke oben

  • Position des Leiterplattenmassestreifens  6.8 mm [ .268 in ]

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Blattvergoldet über Palladium-Nickel, Gold

  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts (µin) .8, 6, 30, 31.5, 35, 47.2, 50

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte  Blattvergoldet, Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .2, 1, 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Panelmontagevorrichtung  Flansch, Flansch, Gehäuseanschläge

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben, Seitlich

  • Gehäusefarbe  Durchsichtig, Grau, Schwarz

  • Gehäusematerial  ABS, ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Hochtemperatur-Thermoplast, Nylon, Nylon – GF, Nylon – GF, PA 46, PBT GF

  • Raster  1.02 mm [ .04 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062

  • Steckverbinderhöhe (mm) 11.05, 11.06, 15.8, 16.13, 16.51

  • Steckverbinderhöhe (in) .435, .622, .635, .65

  • Leiterplatten-Restlänge (mm) 2.4, 2.74, 2.79, 3.18, 3.8, 3.99

  • Leiterplatten-Restlänge (in) .094, .108, .11, .125, .15, .157

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 85, -40 – 60, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 185, -40 – 140, -40 – 185

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 3

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bandware auf der Rolle, Box, Box und Karton, Einzelausführung, Karton & Einsatz, Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Paket, Reel, Tray, Tube

  • Verpackungsmenge  22, 60, 100, 120, 152, 176, 800, 3000

Weitere

  • Kommentar  Modulare RJ-11T-Durchführungsklinke. Enthält 2.29 mm lange Überbrückungskontakte, die die Schaltung beim Entfernen des Steckers abschließen.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R52911-C76264

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.