• Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Materialsystemcode  200

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  3.6:1, 4:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer, Vernetztes Fluorpolymer

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 152.4, 254

  • Produktlänge (in) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 25.4, 31.75, 34.8, 38.1, 50.8, 67.82

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 1, 1.25, 1.37, 1.5, 2, 2.67

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 6.35, 7.87, 9.65, 12.7, 19.05

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .25, .31, .38, .5, .75

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .15, .89, 1.07, 1.25

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .006, .035, .042, .049

Verwendungsbedingungen

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 200

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Produktquelle  Mexiko

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-T319

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.