Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Doppelt
-
Produktfamilie
CGAT
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Schrumpfrate
3:1
-
Primärproduktmaterial
Strahltmodifiziertes Polyolefin
-
Flexibilität
Halbflexibel
-
Flüssigkeitstyp
Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Motoröl
Abmessungen
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (mm)
3, 6, 9, 12, 18, 24, 39
-
Innendurchmesser Expandiert (Min.) (in)
.118, .236, .354, .472, .709, .945, 1.53
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (mm)
1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
-
Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) (in)
.039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (mm)
1 – 3, 2 – 6, 3 – 9, 4 – 12, 6 – 18, 8 – 24, 13 – 39
-
Warmschrumpfschläuche – Größenbereich (in)
.039 – .118, .079 – .236, .118 – .354, .157 – .472, .236 – .709, .315 – .945, .512 – 1.53
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (mm)
.99, 1, 1.35, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1
-
Wandstärke nach Verarbeitung (nominal) (in)
.039, .053, .059, .067, .075, .083
-
Schnittlänge
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Wandstärke nach Verarbeitung (Toleranz)
.25 mm [ .01 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Warmschrumpfschlauch – Entflammbarkeit
Flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30 – 80
-
Warmschrumpfschläuche – Widerstand
Feuchtigkeit, Flüssigkeiten
-
Rückverformungstemperatur (°C)
115
-
Flüssigkeitsdicht
Feuchtigkeit/Sprühschutz
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
80
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Asien, EMEA
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Hebel, Tasche und Box
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
Tschechische Republik
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-R21-C339E