Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere SOLARLOK PV4-S Solarstecker sind UL 6703 und IEC 62852 zugelassen und IP68 (1 m / 24 Stunden) bewertet.

Unsere SOLARLOK PV4-S DC Solarstecker mit Crimpverbindung sind typische herkömmliche Anschlüsse mit Standard-Solarschnittstelle für Anwendungen in Abzweigdosen und direkt am Solarmodul sowie für Kabelbäume und Jumper für die Feldmontage. Angepasst für 1.500V DC-Kabelanschlusslösungen.

Die SOLARLOK PV4-S DC-Crimpverbinder entsprechen der internationalen Norm IP68, was bedeutet, dass sie bis zu 24 Stunden lang gegen das Eintauchen in Wasser bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m resistent sind – und dass sie auch Staub, Schmutz und Sand standhalten. Dies wird für europäische Standard-Wetterbedingungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass eine zuverlässige Verbindung auch in den rauesten Umgebungen gewährleistet ist – mit einer geschätzten Lebensdauer von mehr als 20 Jahren. Sie wurden sogar erfolgreich in einem schwimmenden Solarpark in Russland eingesetzt, bei extremer Kälte.

Unsere Solarstecker haben einen geringen Kontaktwiderstand (≦ 0,3 m) für weniger Leistungsverlust und sind mit dem NEC 2008/2011-Werkzeug kompatibel, das für die Entkopplung erforderlich ist. Sie verwenden 100 % nativen Rohstoff und haben eine zweijährigen Garantie.

graue Leiste
graue Leiste
  1. SOLARLOK PV4-S Steckverbinder mit Crimpanschluss – Montagevideo (Englisch)

Unsere SOLARLOK PV4-S DC Steckverbinder mit Crimpanschluss sind für 1.500-PV-Anlagen ausgelegt. Sehen Sie sich unser Montage-Video an, um mehr über den Installationsprozess und die dafür benötigten Werkzeuge zu erfahren.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wie viele SOLARLOK DC-Crimpverbinder würde TE voraussichtlich für einen 25 MW-Solarpark benötigen?

Antwort: Die Standard-Faustregel lautet: 300 Steckverbindersätze für einen 1-MW-Solarpark. Für ein 25-MW-Solarprojekt bräuchten wir also 7.500 PV4-S-Steckverbindersätze. Mit „einem Satz“" ist ein gestecktes Paar gemeint – also ein Stecker und eine Buchse.

 

Frage: Solarmodule werden in der Regel mit bereits montierten Anschlüssen ausgeliefert – mit welchen sind die SOLARLOK Verbinder von TE also kompatibel?

Answer: Unsere Solarlok Produktreihe verfügt über eine Standard-Solarschnittstelle, die sie mit fast allen anderen Solarsteckverbindern auf dem Markt kompatibel macht.

 

Frage: Haben die SOLARLOK 2.0 DC und PV4-S Steckverbinder von TE die gleiche Schnittstelle?   

Ja. Unsere SLK 2.0  und PV4-S Steckverbinder verfügen über eine Standard-Solarschnittstelle.

 

Frage: Was ist die minimale und maximale Isolationsdicke, die in den SOLARLOK DC Crimpverbindern von TE zulässig ist? 

Antwort: Unsere PV4-S Verbinder können den Standardbereich des Kabels EN50618/IEC 62930 verwenden. Wir definieren jedoch einen spezifischen Bereich von 5,9 mm bis 7,2 mm.

 

Frage: Können die SOLARLOK DC Verbinder nach dem Verriegeln und Wiederverwenden entsperrt und wiederverwendet werden?

Antwort: Einmal auf Kabel montiert, können unsere PV4-S Verbinder entriegelt werden, dürfen aber nicht wiederverwendet werden – das gilt auch für alle anderen Solarstecker auf dem Markt.

 

Frage: Wie hoch ist die geschätzte Produktlebensdauer der SOLARLOK PV4-S DC Verbinder von TE?     

Antwort: Unsere PV4-S Verbinder haben die IEC- und UL-Standardprüfung erfolgreich bestanden. IEC-Prüfungen werden für europäische Standardwetterbedingungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass unsere Anschlüsse eine zuverlässige Verbindung auch in rauen Umgebungen gewährleisten können.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Solarsteckverbindertyp  Crimpkontakt, DC/AC-Wandler Stecker, Kabelkoppler, Überbrückungskabel

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecker, Stecksockel, Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  Minus, Neutral, Plus

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Blau, Orange, Schwarz

  • Gehäusematerial  Polycarbonat (PC), Polyphenylenether (PPE) + Polystyrol (PS)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 10, 12, 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.5, 4, 6

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50, 72, 100, 1000, 2000, 7000, 8500

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .3, .5, 1, 1.1, 2

  • Kabelsatzlänge (ft) 0,99, 1.64, 3.28, 3.61, 6.56

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PV4-S

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten