• Komponentenzubehör-Funktion  Einrasten, Verriegelung und Rückhaltung

  • Steckverbinder-Kompontentenzubehörtyp  Sekundärverriegelung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grün

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5 mm [ .197 in ]

Abmessungen

  • Produkthöhe  6.7 mm [ .264 in ]

  • Produktlänge (mm) 13.5, 18.5, 23.5, 33.5

  • Produktlänge (in) .531, .728, .925, 1.318

  • Produktbreite  4 mm [ .157 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  500, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P8704-T669

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten