• Einsteckkraft  Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse, Flachstecker & Buchse

  • Steckzungenbreite (mm) 4.75, 4.8

  • Steckzungenbreite (in) .187

  • Steckzungendicke  .51 mm [ .02 in ]

  • Kabelschuhausrichtung  Fahne

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.52 – 2.79, 2.29 – 3.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .06 – .11, .09 – .13

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .3

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .011, .012

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .6, .6 – 1.4

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 110

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 230

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1300, 2400

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P842-187045

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.