Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

15

Maximale Anzahl Kontakte pro Sekunde

4

Bis zu 4 Einsetzköpfe
am automatischen Werkzeugwechsler

<10

Umrüstsatz mit Wechsel
innerhalb von 10 Minuten

Leistungsmerkmale

Für Ihren aktuellen und zukünftigen Werkzeugbedarf

  • Plattenkapazität von bis zu 420 x 360 mm [16.5" x 14.2”]
  • Bis zu vier Einsetzköpfe am automatischen Werkzeugwechsler
  • Umrüst-Kits für den Tool-Wechsel in weniger als 10 Minuten (kompatibel mit P100/P300/P360/P550)
  • Frei programmierbarer Einsetzwinkel (Drehung von bis zu +/- 90 Grad) hat keinen Einfluss auf die Einsetzgeschwindigkeit)
  • Einfügequote von bis zu fünf Zyklen pro Sekunde (bis zu drei Kontakte pro Hub)
  • Einsetzen von ein, zwei und drei Stiften
  • Aktiver unterer Amboss unterstützt die Leiterplatte beim Einlegen und bietet spezielle Aktionen wie das Klinken (gegebenenfalls) an.
  • Flexibles Leiterplatten-und niedrigeres Stützwerkzeug, ausgestattet mit Stift-Präsenzkontrolle für höhere Produktivität
  • Der entsprechende Amboss-Wechsler ist für eine große Vielfalt an unterstützenden Geometrien verfügbar
  • Echtzeitmanagementüberwachung für 100% Qualitätssicherung (maximale Kraft und Kraft-/Entferungsüberwachung)
  • Sichtsystem für die Leiterplattenausrichtung
  • Linearmotoren für XY
  • Vollautomatisch, inlinefähig
  • SSIO-fähig (gleiche Seite ein/aus) mit geringerer Fläche
  • Bis zu zwei verschiedene Kontakte mit Zwillingszuführung
  • Einfache Programmierung und benutzerfreundliche Schnittstelle durch die Steuerung per Touchscreen.
  • Kann gereelte Kontakte beliebiger Hersteller verwenden (einschließlich Nano-Kontakte)
  • Die Kontaktanbiegefunktion ermöglicht das Biegen von Kontakten bis zu 90 Grad
  • PCB-Dicke Toleranzkompensation
  • Volle Rückverfolgbarkeit
  • Bereit für Industrie 4.0 mit Modularisierungsmöglichkeiten

 

  1. Stift-Einsetzmaschinen – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über unsere Stift-Einsetzmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Produkte von TE und anderen Herstellern anzuwenden, um den verschiedenen Produktionsanforderungen unserer Kunden zu entsprechen.

Anwendungsbereiche

  • Leiterplatten (PCBs) und Gehäuse

Verarbeitete Produkte

  • Press-Fit-Kontakte
  • Lötkontakte
  • Stifte und Flachstecker
  • Stecksockel
  • Federkontakte
  • Endlosdraht
  • F-Pfosten
  • Lose Bauteile auf Anfrage

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Weitere

  • Maximale Zahl einzigartiger Produkte  4

  • Maximale Kontaktanzahl (seconds) 3

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P550

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)