Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Vakuumlehre
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage, Prozessgewinde-Armaturen
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Offene Brücke, ohne Ausgleich
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsstrom (mA)
1.5
Abmessungen
-
Produkthöhe
6.48 mm [ .25 in ]
-
Produktdurchmesser
19 mm [ 0,748 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Druck (bar)
.344, 1.03, 2.06, 6.89, 20.68, 34.47
-
Druck (psi)
15, 30, 50, 100, 300, 500
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
3X
-
Ausgangssignal-Typ
100 mV, 100 mV
Weitere
-
Sensor-Optionen
Kein Rohr, Lüftungsrohr
-
Nichtlinearität ± (%)
0,1
-
Port-Anschluss
1/4-18 NPT, 1/4-19 BSP, 1/8-27 NPT, 7/16-20 UNF, schweißbar (kein Gewinde)
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-MIPS0041