Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser Raychem LVIT Sammelschienen-Isolierschlauch ist ein Niederspannungswarmschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke. Hergestellt aus UV-beständigen und flammwidrigen Warmschrumpfmaterialien, schrumpft er bei Wärmezufuhr fest auf die Größe seines ursprünglichen kleineren extrudierten Durchmessers und auf die Form der Sammelschiene. Diese Sammelschienen-Warmschrumpfschläuche können in der Fabrik mit einem Ofen oder vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft leicht montiert werden. Der Isolierschlauch eignet sich sowohl für geschlossene als auch für freiliegende Sammelschienen und für Anschlüsse in Schaltanlagen, Umspannwerken, Motorsteuerzentralen und anderen elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kompatibel mit allen anderen Produkten im Niederspannungs-Isolationsbereich
  • flammwidrig
  • Dauerbetriebstemperatur-Bezugswert bis 105 °C
  • Geeignet für Innen‑ und Außenanwendungen
  • Gute Wärmeabgesandtkeit und Kontakt mit Sammelschienen
  • Unbegrenzt lagerbar bei Temperaturen bis 50 °C
  • UL-Zulassung
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: In welchen Anwendungen können die Sammelschienen-Isolierschläuche von TE Raychem genutzt werden?

Antwort: Unsere Isolierschläuche können auf einer Vielzahl von gebogenen und abgewinkelten Sammelschienen sowohl mit rundem als auch mit rechteckigem Querschnitt für eine Isolation von typischerweise bis zu 1 kV genutzt werden. Sie sind sowohl für geschlossene als auch für freiliegende Sammelschienen und für Anschlüsse in Schaltanlagen, Umspannwerken, Motoransteuerungen und anderen elektrischen Anlagen geeignet.

 

Frage: Woraus besteht der Sammelschienen-Isolierschlauch?

Antwort: Unser Sammelschienen-Isolierschlauch wird aus unserem speziell formulierten thermoplastischen Polymermaterial von Raychem hergestellt. Wenn Wärme angewendet wird, schrumpft der Schlauch über die Sammelschiene.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile von Sammelschienen-Isolierschläuchen?

Antwort: Unsere Sammelschienen-Isolierschläuche sind hoch flammwidrig. Mit UL-Zulassung wurde er speziell für Niederspannungs- und Hochstrom-Schaltanlagen mit langer Lebensdauer, auch bei dauerhaft hohen Betriebstemperaturen, entwickelt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

  • Schrumpfrate  3:1

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 30, 75, 100, 150, 175, 235

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 1.18, 2.95, 3,93, 5,9, 6,88, 9,25

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 10, 25, 35, 50, 70, 105

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .393, .984, 1,37, 1.96, 2,75, 4,13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Kompatible Komponenten  Sammelleiter

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-LVIT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten