Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Industrial Mini I/O-Steckverbinder Gerade Stiftleiste Typ 1 SMT

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  Industrial Mini I/O-Steckverbinder

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der bestückten Positionen  8

Signalmerkmale

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Kupferlegierung

  • Abschirmungsmaterial  Nickel, Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  SMT + Durchsteckmontage

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Steckeingangsposition  Oben

  • Gehäusematerial  LCP

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  70, 100

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tray

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN291-M6641F

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.