Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Modular Jacks & Plugs – Produkte
Industrial Mini I/O-Steckverbinder
-
Modulare Steckverbinder – Ausführung
Stecker
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
8
-
Anschlussmatrixkonfiguration
1 x 1
-
Steckerkontaktdichte
Hoch
-
Anzahl der bestückten Positionen
8
Sonstige Eigenschaften
-
Abschirmungsmaterial
Kupferlegierung
-
Abschirmungsmaterial
Nickel
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Kupferlegierung
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
1.5
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Gegensteckführung
Mit
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Gehäusefarbe
Gelb, Schwarz
-
Gehäusematerial
Thermoplast, Thermoplast
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
Leistungskategorie
Cat 5e
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
100
-
Verpackungsmethode
Menge, Tasche und Box
Weitere
-
feldkonfektionierbar
Nein
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-IN291-M6641B