Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Stiftleistentyp
Vollständig ummantelt
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leiterplatte
-
PCB-Steckverbindermontagetyp
Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Konfigurationsmerkmale
-
Steckerkontakt-Ladezustand
Voll bestückt
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Anzahl der Reihen
1
-
Montageausrichtung
Rechter Winkel, Vertikal
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
50
-
Betriebsspannung (VDC)
50
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Elfenbein, Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Phosphorbronze
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Zinn
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Matt
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial
Matt
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs
3.048 µm [ 120 µin ]
-
Steckzungendicke
.2 mm [ .008 in ]
-
Steckzungenbreite
.49 mm [ .019 in ]
-
Kontakt-Layout
Verbindungsmuffe
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm)
3.048, 3.05
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin)
120
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Nickel
-
Kontakttyp
Stift
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.8, 3
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge
.7 mm [ .028 in ]
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte)
Oberflächenmontage
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite
.3 mm [ .012 in ]
-
Anschlüsse pro Pfosten (max.)
3
-
Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke
.2 mm [ .008 in ]
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplatten-Halterungstyp
Lötstift
-
Steckverriegelung
Ohne
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung
Mit
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung
Ohne
-
Leiterplattenhalterung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Hochtemperatur-Thermoplast, PA 9T GF, Thermoplast, Thermoplast
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
1 mm [ .039 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderbreite (mm)
4.95, 5.1
-
Steckverbinderbreite (in)
.195, .2
-
Steckverbinderhöhe (mm)
2.9, 4.3
-
Steckverbinderhöhe (in)
.114, .169
-
Steckverbinderlänge (mm)
10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
-
Steckverbinderlänge (in)
.169, .209, .248, .287, .327, .366, .406, .445, .484, .524, .563, .602, .642, .681
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 105
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 185, -67 – 221
Betrieb/Anwendung
-
Montageprozess-Funktion
Hub- und Schwenkabdeckung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
1000, 1500, 2000
-
Verpackungsmethode
Band, Trommel
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-H857-H34210