Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Produkttyp des Steckverbinders
Steckverbindersatz
-
PCB-Steckverbindermontagetyp
Buchse für die Leiterplattenmontage
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte, Flex-an-Leiterplatte
-
Einsetzkraft-Typ
Nicht-ZIF, Verschwindend kleine Einsteckkraft
-
FPC-Aktuatortyp
Hintere Klappe (vorderes Gelenk)
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC), Leiterplatte
Konfigurationsmerkmale
-
Zeilenanzahl
1, 2
-
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp
Flexibles Flachkabel, FPC
-
Anzahl von Positionen
13, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45
-
Montageausrichtung für Leiterplatte
Rechter Winkel
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC)
30, 50
-
Arbeitsspannung (VDC)
30, 50
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Beige, Naturbelassen
-
Farbe des Aktuators
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
Gold
-
Kontaktform
Einzelstrahl, Standard, flach
-
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Kontaktaufbau
Verbindungsmuffe, Versetzt
-
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte
.1 µm [ 3.93 µin ]
-
Kontaktsteckposition
Boden, Oben
-
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts
Gold
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
.2, .5
Klemmenmerkmale
-
Anschlussstift- und Restlänge (mm)
.6, .7
-
Anschlussstift- und Restlänge (in)
.024, .028
-
Verbindungsmethode für Leiterplatte
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Steckverbindermontage
Leiterplattenmontage
-
Gegensteckführung
Mit
-
Montageausrichtung der Leiterplatte
Ohne
-
Arretierung für Leiterplattenmontage
Mit, Ohne
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer), Thermoplast, Thermoplast
-
Raster
.3 mm [ .012 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderhöhe (mm)
.9, 1, 1.2
-
Steckverbinderhöhe (in)
.035, .039, .047
-
Steckverbinderbreite (mm)
2.9, 3.8, 5.4, 7.8
-
Steckverbinderbreite (in)
.114, .15, .21, .3
-
Geeignet für Dicke des flexiblen Kabels
.2 mm [ .008 in ]
-
Steckverbinderlänge (mm)
10.4, 10.5, 11.1, 11.6, 12.2, 12.8, 13.4, 13.5, 14.1, 15.3, 8, 8.6, 9.9
-
Steckverbinderlänge (in)
.314, .339, .39, .409, .413, .437, .456, .48, .504, .528, .531, .555, .602
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 85, -25 – 85
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 185, -13 – 185
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Band und Rolle
-
Verpackungsmenge
3000, 4000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-F839-C76264030