Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Verbindertyp
Stoßverbinder
-
Abdichtbar
Ja
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp
Massiv, Mehrdrähtig
-
Art der Drahtisolierungshalterung
Isolationsunterstützung
Konfigurationsmerkmale
-
Verbinderkapazität
2
-
Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp
Einzeldraht
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
600
-
Betriebsspannung (VDC)
400
-
Betriebsspannung (V)
600
-
Nennstrom (A)
15, 20
Sonstige Eigenschaften
-
Verbindermerkmale
End-Feed
-
Knopffarbe
Blau, Gelb, Rot
Kontaktmerkmale
-
Kontaktgrundmaterial
Phosphorbronze
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
12 – 14, 14 – 16, 16 – 18
-
Drahtgröße (mm²)
1.5 – .75, 2.5 – 1.5, 4 – 2.5
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
3.5, 4, 4.5
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.138, .157, .177
-
Hülsen-Innendurchmesser
4.5 mm [ .175 in ]
-
Produktlänge
48 mm [ 1.89 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption
Vollständig isoliert
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Drahtgrundmaterial
Kupfer
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
IEC 60988-2-3, UL 486C
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
IEC, UL
-
Behördlich zugelassener Verbinder
Nein
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge
50
-
Verpackungsmethode
Box
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-EN85-IP8