Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Isolierkappe bietet einen isolierenden, tauchfesten Schutz für unter Spannung stehende Lasttrenn-Schnittstellen mit 15/25/35 kV. Sie werden häufig vorübergehend oder dauerhaft in Auflagenmontage-Schaltanlagen, unterirdischen Schächten, Schaltanlagen, Transformatoren und zahlreichen anderen Vorrichtungen eingesetzt. Zu typischen Anwendungen zählen Systemwartung, Neukonfiguration der Schaltung und zukünftige Erweiterung.
Die Kappe entspricht IEEE 386. Diese Isolierkappen können darum auch mit den Produkten anderer Hersteller ausgewechselt werden, die ebenfalls diesem Industriestandard entsprechen.
Wichtige Eigenschaften
Bietet isolierte, vollständig abgeschirmte, tauchfeste Verbindung
Erhält das Massepotenzial an der Kappenoberfläche, wenn der Beilaufdraht mit einer gemeinsamen Erdung verbunden ist