Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die Schrumpfmuffe (EHVS-H) ist für Spannungsklassen bis 72,5 kV ausgelegt. Sie ist zur Anwendung auf kunststoffisolierten Kabeln unterschiedlicher Ausführungen hinsichtlich Abschirmung und Metallmantel konstruiert.
Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit:ANZPAC, ASIEN, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA
Muffen und Kabelverbindungen – Technologie:Warmschrumpfung
Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung:Verbindungsmuffe
Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp:Mittelspannungs-Verbindungsmuffe
Querschnittsbereich(mm²):2500
Übersicht
Unsere Warmschrumpfkabelgarnituren werden seit mehr als 35 Jahren von Energieversorgern und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt verwendet. Dank dieser stetigen Branchenerfahrung ist TE Führer in Materialforschung und Technologien für Hochvoltanwendungen. Die Materialforschung von TE ist der Grundbaustein für die Entwicklung unserer Schrumpfmuffen. Die in unseren Kabelgarnituren verwendeten Materialien sind in Bezug auf Produktdesign und Funktion, Herstellung und erwartete Serviceumgebungen bis ins Detail optimiert. Die Technologie ist geeignet für Papier- und Kunststoffkabelkonstruktionen in Verbindung mit unterschiedlichsten Verbindungstechniken (z. B. Schraubtechnologie, Presstechnologie). Die Muffe besteht aus unterschiedlichen isolierenden Lagen im Inneren und einer äußeren Leitschicht, die die Funktion des Kabels um die Kontaktstelle wiederherstellen. Während des Schrumpfvorgangs wird die gespeicherte Rückstellkraft der Elastomer-Schicht freigegeben. In Kombination mit der Rückstellkraft der wärmeschrumpfenden äußeren Schichten des Muffenkörpers und der hervorragenden Fähigkeit zur geometrischen Anpassung erzeugt der daraus entstehende Hochdruck elektrisch stabile Grenzschichten als hochwirksamen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit.
Wichtige Leistungsmerkmale
Hoher Grad an mechanischem Schutz gegen Umwelteinflüsse
Abdichtung gegen Feuchtigkeit
Geeignet für Papier- und Kunststoffkabelkonstruktionen
Schraubverbinder
Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Isolierungslagen wie XLPE, EPR oder Papier-MIND