Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Grove-kompatible Modul KMA36 kann beim I²C-Modell mit einer Versorgung von 5 V an den Host angeschlossen werden. Es verfügt über einen Grove kompatiblen 4-poligen Anschluss für I²C.
KMA36 Grove Platine

Anschluss an jedes System, das mit Grove kompatible Erweiterungsanschlüsse verwendet, die für I²C-Kommunikation konfigurierbar sind. Der KMA36 Sensor umfasst ein auf Chip gespeichertes System und vereint ein magnetoresistives Element mit einem Analog-Digital-Wandler und einer Signalverarbeitung in einem kompakten Standardgehäuse. Das Sensormodell funktioniert mit 5 V (extern). Mithilfe von AMR-Technologie (Anisotropic Magneto Resistive) kann der KMA36 den Magnetwinkel eines externen Magneten über 360° kontaktlos erkennen.

 

Vorteile

  • I²C-Schnittstelle: Das Grove-kompatible Modul KMA36R kann beim I²C-Modell mit einer Versorgung von 5 V an den Host angeschlossen werden. Es verfügt über einen Grove-kompatiblen 4-poligen Anschluss für I²C.
    • Externe Steuersignale mit 5-V-Versorgung: Der IC wird als I²C-Slave mittels des Standard-Zweileiter-I²C-Anschlussschemas betrieben. Da der IC eine Nennspannung von 3,6 V aufweist, sind auf der Platine die notwendigen Schaltelemente wie Regler und elektrischer Pegelwandler integriert, sodass die SCL- und SDA-Signale direkt von einem externen I²C-Netz mit 5 V und einem Netzteil angesteuert werden können.
    • Kontaktlose Winkelmessung von 0° bis 360°
    • Programmierbare Auflösung von bis zu 13 Bit
    • Äußerst niedrige Hysterese
    • Inkrementelles Modell
    • Programmierbarer Nullpunkt
    • Geringer Stromverbrauch
    • Energiesparmodus
    • Genauigkeit von -40 °C bis 125 °C: 1 °C
    • Ruhemodus und automatische Aktivierung über I²C
    • Hardwareadresse für Geräte konfigurierbar
    Orangefarbene Leiste

    Weitere Digitale Sensoren

       

    Eigenschaften

    Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

    Produktmerkmale

    • Produkttyp Sensorentwicklung und -bewertung  Grove-System

    • Typ Sensorentwicklung und -bewertung  Position

    Referenznummer

    • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0040

    Literatur

    Datenblätter/ Katalogseiten