Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Stecker
-
Außengehäusetyp
Gerader Stecker
-
Produkttyp
Steckverbindersatz
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
5
-
Anzahl der Leistungspole
5
-
Anzahl der Signalpositionen
0
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Nickel-PTFE
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
15 – 5
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
B
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
15
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Drahtgröße (AWG)
20 – 16
-
Drahtgröße (mm²)
.52 – 1.31
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Leistung
-
Geschirmt
Ja
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS21Y