Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26G17-35BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | A | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PB0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | B | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | C | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | D | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | E | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift |
| YDTS26G17-35PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | A | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | D | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | - | Aluminium | E | 22 – 28 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stecksockel |
| YDTS26G17-35SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-35SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |