Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26G17-08AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26G17-08SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 13 A | Signal | - | N | 16 – 20 AWG | - | 17 | - | Kodiert | - | 17 – 8 | Stecksockel |
| YDTS26G17-08SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |