• Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  23

  • Anzahl der Leistungspole  0, 2

  • Anzahl der Signalpositionen  21, 23

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Kodierung  Nutpolarisierung N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Spannung (Vrms) 1800

  • Betriebsspannung (VDC) 850

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5, 7.5, 13

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  17 – 99, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  2

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  21

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, N, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  17, E (17)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 24, 20 – 16, 22 – 26

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4, .52 – 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Flüssigkeitsbeständigkeit  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

Verpackungsmerkmale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS1V

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten