• Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Kontermutterbuchse

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  7

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  7

  • Kontakte (vorbestückt)  No, Yes

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  11 – 99

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  11

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS14X

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten