Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26MC98PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98SAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | C (13) | Nein | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Stift |
| YACT26MC98ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26MC98BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26MC98BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26MC98BCV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26MC98BDV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Ohne Buchse |
| YACT26MC98BEV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98BNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | B | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | C (13) | Nein | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stecksockel |
| YACT26MC98JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C98 | Stift |
| YACT26MC98PNV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SN-61490 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MC98ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | A | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | C (13) | Nein | Kodiert | Mit | C98 | Stift |