Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Stecker
-
Außengehäusetyp
Gerader Stecker
-
Montageart
Elektrischer Steckverbinder
-
Produkttyp
Steckverbinder
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl von Positionen
5
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
5
-
Kontakte vorbestückt
No
-
Kodierung
Schlüsselpolarisierung A, Schlüsselpolarisierung N
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Nein
-
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (VAC)
600
-
Spannung (Vrms)
1800
-
Arbeitsspannung (VDC)
850
Sonstige Eigenschaften
-
Material der Außengehäusebeschichtung
Stromloses Nickel
-
Außengehäuse-Basismaterial
Zusammensetzung
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
-
Flüssigkeitstyp
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I
-
Eingangsausführung
Einsetzen hinten
-
Umweltschutztyp
Elastomergedichtet
-
Durchführungstyp
Nein
-
Gewicht (g)
12.5, 8.2
-
Gewicht (lb)
.0181, .0276
-
Umweltschutz
Ja
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
7.5
-
Umkehrgeschlecht
Nein
-
Anordnung des Kontaktaufbaus
B05, Rund
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel, Stift/Stecksockel
-
Menge der Kontakte (Größe 20)
5
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Art der Steckverbindermontage
Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A, N, Normal
-
Typ der Gegensteckführung
Kodiert, Polarisierung
-
Gegensteckarretierung
Mit, Ohne
-
Typ der Gegensteckarretierung
Dreifachabschluss mit Gewinde
Gehäusemerkmale
-
Raster
.06 mm [ .1 in ]
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
11, B (11)
-
Anpassung kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Montagelänge
31.5 mm [ 1.24 in ]
-
Drahtgröße (AWG)
18 – 24, 24 – 20
-
Drahtgröße (mm²)
.2 – .52, .25 – 1.04
-
Geeignet für Drahtisolationsbereich
1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Flüssigkeitsdicht
Ja
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal, Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
-
Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles)
500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-ACT9P