Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JJ19BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19AAV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19AB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19ABV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19ACV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Stift |
| YACT26JJ19BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Ohne Buchse |
| YACT26JJ19BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stift |
| YACT26JJ19PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JJ19SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 23 A | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 19 | 0 | 14 – 12 AWG | 2.08 – 3.31 mm² | 25 | Kodiert | Mit | J19 | Stecksockel |
| YACT26JJ19SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 19 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |