Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JD15AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Stift |
| YACT26JD15BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Ohne Buchse |
| YACT26JD15BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stift |
| YACT26JD15PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JD15SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 1 | 14 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 15 | Kodiert | Mit | D15 | Stecksockel |
| YACT26JD15SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 0 | 15 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | D (15) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |