Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich |
---|
| YACT26JC35SNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AC000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ACV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BCV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Ohne Buchse | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .2 – 1.4 mm² | C (13) | Nein | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YACT26JC35JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 13 | Ja | Kodiert | Mit | C35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SN000000 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YACT26JC35SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | C (13) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |