Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte vorbestückt | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26MG39JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39ABV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Stift |
| YACT26MG39ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Ohne Buchse |
| YACT26MG39BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PC000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | N | 0 | 39 | 24 – 16 AWG | .14 – .35 mm² | G (21) | Yes | Nein | Kodiert | Mit | G39 | Stift |
| YACT26MG39SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26MG39SNV00100 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | Strom und Signale | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 2 | 37 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 21 | No | Ja | Kodiert | Mit | G39 | Stecksockel |
| YACT26MG39SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 2 | 37 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | G (21) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |