Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

5

Presskraftkapazität bis zu 5 Tonnen

6-8

Sekunden pro Presszyklus (inklusive Produktpendelsystem)

SPC

SPN für Presskraft

Schnell, leise und effizient.  Unsere Elektropresse mit Pendelsystem CSP-5T MKII verfügt über ein automatisches Pendelsystem für schnelle und einfache Präsentation von Produkten und ist auf die Bestückung von Leiterplatten mit Compliant-Pin-Gehäusen und -Verbindern ausgelegt. Es steht eine Presskraft von bis zu 5 Tonnen (44 kN) zur Verfügung. Kraft, Abstand und Geschwindigkeit eines Presszyklus können vom System überwacht und gesteuert werden. Die Qualität jedes Presszyklus wird in Echtzeit aufgezeichnet. Die PC-gesteuerte CSP lässt sich einfach programmieren. Die Einstellung zwischen den Presszyklen erfolgt automatisch. Gegenüber pneumatischen oder hydraulischen Systemen ist die CSP leise, effizient und frei von Öllecks, die zu Schäden an den Leiterplatten führen können. Dank der optionalen Erkennung der Stiftdurchdringung (Pin Penetration Sensing, PPS) kann die ordnungsgemäße Position und Durchdringung jedes Stifts in der Leiterplatte sichergestellt werden.

Leistungsmerkmale

  • Die elektrische Servo-Presse mit einem Pendelsystem zur Produktpositionierung unter dem Stößel
  • Gehäusekapazität von 75 x 150 mm Weitere Größen sind möglich.
  • Presskraftkapazität bis zu 5 Tonnen (44 kN)
  • Geschwindigkeit – je nach Anwendung Die typische Dauer zum Einfahren des Pendelsystems, Pressen und Ausfahren beträgt 6 bis 8 Sekunden.
  • Überwachung und Steuerung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit bei jedem Presszyklus möglich
  • Vollständige SPC-Daten aller verpressten Komponenten für Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit. 
  • Mit der optionalen Erkennung der Stiftdurchdringung (Pin Penetration Sensing, PPS) kann die ordnungsgemäße Durchdringung der Stifte überprüft werden.
  • Datenbankbasierte Software für die einfache Programmierung und automatische Einstellung
  • Schnittstelle – Touchscreen mit Maus und Tastatur
  • Leistung – 208/240V AC, 1 PH, 6 A, 50/60 Hz
  • Luft – Werkstattdruckluft 5 CFM bei 80 psi
  • Abmessungen – B 760 mm, L 965 mm, H 1.625 mm 
  1. Setzmaschinen für Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.

Automatisches Produktpendelsystem

Beschleunigte Verarbeitung

  • Das automatische Pendelsystem positioniert die Leiterplatte und das Gehäuse/die Steckverbinder unter dem oberen Einsetzwerkzeug. 
  • Das System überprüft die Präsenz des Bauteils und fährt das Produkt dann unter das am Stößel montierte obere Werkzeug, um den Presszyklus abzuschließen. Dadurch kann der Bediener andere Aufgaben ausführen, während der Presszyklus automatisch abgeschlossen wird. 
  • Auf diese Weise können der Ausschuss aufgrund falsch positionierter Produkte verringert und der Gesamtdurchsatz des Prozesses erhöht werden.

Überwachung und Steuerung der Qualität

Vermeidung von Fehlern durch den Bediener

  • Die CSP-Systeme können alle Parameter der Presse bei jedem Pressenhub in Echtzeit überwachen und steuern. 
  • Liegt einer der Parameter eines Presszyklus außerhalb der angegebenen Grenzwerte, kann das System den Pressvorgang mitten im Hub anhalten, um Beschädigungen des Produkts zu verhindern. 
  • Durch eine Umprogrammierung der Parameter des zu verarbeitenden Produkts werden die Einstellungsparameter der CSP von einem Presszyklus zum nächsten automatisch angepasst. Der Hubanschlag oder die Kraft müssen nicht mehr von Zyklus zu Zyklus angepasst werden. Dadurch sind Bedienerfehler in diesem Zusammenhang ausgeschlossen.

Optionale Erkennung der Stiftdurchdringung (Pin Penetration Sensing, PPS)

  • Bietet eine zusätzliche Qualitätsprüfung für die mit einer CSP angewendeten Produkte.
  • Speziell für das zu verarbeitende Produkt ausgelegt, um sicherzustellen, dass jeder Stift die Leiterplatte in einer festgelegten Tiefe durchdringt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fertigungssystemtyp  Halbautomatische Presse, eigenständig mit Pendel

  • Geschätzte Zyklusgeschwindigkeit  6-8 Sek./Schlag einschl.Pendeln des Produkts

Weitere

  • Presskraftkapazität (ton) Bis zu 5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSP-5T

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Customer Manual