Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Silikon

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Abschirmung)  Nein

  • Kleberbeschichtung  Nein

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Isolation  Silikonkautschuk

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, FS, Mittig neutral

  • Mechanische Verbinder enthalten  Nein

  • Produktfamilie  CSJ-SR

  • Presskabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Kabeldichtung  Mastix

  • Bauelementdesign  Kaltschrumpf

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Lagerungszeit  2 Jahre

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

  • Presskabelschuh enthalten (Abschirmung)  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Farbe  Schwarz

  • Unterteilungsausrichtung  Horizontal/Vertikal

  • Außenisolierung  Rohr

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max)  37.8 mm [ 1.49 in ]

  • Anwendungsdurchmesser (min.)  26.2 mm [ 1.03 in ]

  • Länge (installiert)  838 mm [ 33 in ]

  • Querschnittsbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 350

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser  26.2 – 37.8 mm [ 1.03 – 1.49 in ]

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser  12.03 – 20.32 mm [ .474 – .8 in ]

  • Kabelmantel Außendurchmesser  52.07 mm [ 2.05 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Designanforderung  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Mindestbestellmenge  1

Verpackungsmerkmale

  • Standardpack  1

  • Mindestverpackungseinheit  1

  • Verpackungsmethode  Pappkarton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJ-SR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten