Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

SPC

SPC für Presskraft

H

„H“-Rahmen zum Verringern der Ablenkung

5

Presskraftkapazität von vielen Tonnen

Für Qualität und Kontrolle ausgelegt.  Die manuelle elektrische Servo-Presse CMP-5T MKII wurde entwickelt, um Compliant-Pin-Steckverbinder in Leiterplatten einzusetzen und verfügt über einen starren „H“-Rahmen, um die Ablenkung zu minimieren. Zudem ist sie mit einem Luftlagersystem ausgestattet, das eine mühelose Presskopfpositionierung ermöglicht. Der Bediener kann den Presskopf und/oder die Leiterplatte zwischen den Steckverbinder-Presszyklen manuell anpassen. Mithilfe von Werkzeug‑ und Steckverbinder-Datenbanken sowie eines Pressabfolgeprogramms entsteht ein vollständig datenbasierter Presszyklus. Eine große Bandbreite an Einsetzköpfen steht sowohl für Produkte von TE als auch für Produkte von Drittanbietern zur Verfügung. Zu den Optionen für diese Maschinen zählen ein Barcodescanner für die schnelle Eingabe der Seriennummer der Leiterplatte, eine Lufttischoption, die dem Bediener beim Positionieren des Produkts unter dem Presskopf hilft, und ein Touchscreen-Monitor für eine optimierte Maschinenbedienung.

Leistungsmerkmale

  • Bietet eine Kraft von bis zu 5 Tonnen
  • Plattengröße von 610 x 915 mm.
  • Computersteuerung; automatische Einstellung – keine Anpassungen
  • Geschwindigkeits‑, Höhen‑ und Kraftsteuerung
  • Große Bandbreite an Einsetzköpfen für Produkte von TE und anderen Herstellern
  • Mit SensiPress-Technologie zur Überwachung der Einsteckkraft
  1. Setzmaschinen für Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.

Maschinenoptionen

Bedienerhilfe

  • Barcodescanner
  • Lufttisch
  • Touchscreen-Monitor

Anwendungen

  • Stiftstecker
  • Verarbeitung von Leiterplatten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fertigungssystemtyp  Automatische Presse, eigenständig

  • Geschätzte Zyklusgeschwindigkeit  3-5 sek/Steckverbinder

Weitere

  • Presskraftkapazität (ton) 5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CMP-5TMKII

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Benutzeranleitungen

Customer Manual