Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dünnwandiger, halogenfreier, strahlenvernetzter, Polyolefin-Schrumpfschlauch mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität für Anwendungen, in denen LFH-Eigenschaften (Limited Fire Hazard) erforderlich sind.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Halogenfrei, mit der geringen Rauch- und Giftgasentwicklung
  • Selbstlöschend, nicht flammverbreitend
  • Hervorragende Feuerbeständigkeit – in der Regel ein Glühverlust von 39 %
  • Widerstandsfähig gegenüber den wichtigsten Flüssigkeiten in den Bereichen Schienenverkehr und Industrie (gemäß TE-Spezifikation RW-2072)
  • Hülsendurchmesser von 2,4 mm bis 38,1 mm
  • Offeneres Profil für einfachere Verwendung
  • Schrumpfrate von 2:1

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Endlos

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Geringe Brandgefahr

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .094, .125, .126, .187, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.19, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .375, .5, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 1.2 – 1.9, 1.57 – 2.54, 2.36 – 3.8, 2.4 – 3.84, 3.2 – 5.12, 4.75 – 7.6, 6.4 – 10.1, 9.5 – 15.28, 12.7 – 20.32, 19 – 30.48

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .046 – .105, .05 – .075, .05 – .079, .062 – .1, .069 – .105, .094 – .151, .125 – .201, .187 – .299, .25 – .4, .375 – .6, .5 – .8, .75 – 1.2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7679-H99

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.