• Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • Anzahl der Reihen  1

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Quadratisch

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontakt-Layout  Versetzt

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]

  • Vierkantpfosten-Abmessungen  .5 mm [ .02 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2

  • Steckbereich-Länge  2.4 mm [ .095 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.5, 3

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .098, .118

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .5 mm [ .02 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Geknickte Beine

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon (G.F), Nylon (G.F)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.5 mm [ .059 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderbreite  4.9 mm [ .192 in ]

  • Steckverbinderhöhe  8.45 mm [ .332 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 10, 11.5, 13, 14.5, 16, 17.5, 19, 20.5, 22, 23.5, 24.99, 26.5, 28, 29.5, 31, 32.5, 5.5, 7, 8.5

  • Steckverbinderlänge (in) .216, .276, .334, .393, .452, .511, .57, .63, .689, .748, .807, .866, .925, .983, 1.043, 1.102, 1.161, 1.221, 1.279

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -22 – 221

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -30 – 105, -22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189, UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 900, 1000, 1150, 1300, 1500, 1750, 2100, 2700

  • Verpackungsmethode  Box, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7053-H342

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.